Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119183
Model Kodu: BPZ-SS-1/320/SET/BO-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruma kiti, YxD = 100 x 320 mm, boş/açık, Beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
119183
EAN
4015081173204
Ürün Uzunluğu/Derinliği
316 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
28 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/320/SET/BO-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Taban ön/arka
Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Koruma sınıfı
IP54
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
320 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
28 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
320 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
9016
Diğer Özellikler
Kör açık alan

Ürün teknik özelliklerini aktar