Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119186
Model Kodu: BPZ-SS-1/300/SET/OO-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için köşe koruma kiti, YxD = 100 x 300 mm, açık - açık, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
119186
EAN
4015081173235
Ürün Uzunluğu/Derinliği
282.5 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
28 mm
Ürün Ağırlığı
1.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/300/SET/OO-W

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
9016
Diğer Özellikler
Açık- açık alan

Delivery program

Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Taban ön/arka
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
28 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
300 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar