Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119192
BP-F-400/20/4-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kilitlenebilir döner kollu ayaklı dağıtım panosu, G = 400 mm, Y = 2060 mm, D=400 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic boş mahfaza
Katalog Numarası
119192
EAN
4015081173297
Ürün Uzunluğu/Derinliği
400 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
48 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-F-400/20/4-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Derinliği Ayarlanabilir Montaj Plakası
Elektromanyetik uyumluluk
Takılı:
Kapı
Fonksiyonlar
Temel cihaz
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Metrik montaj

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Temel cihaz

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Sağlanır; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK08
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Malzeme sınıfı
Çelik sac
Kurulum tipi
Yere Kurulum Mümkün
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Bağımsız
Konnektör deliği sayısı
0
Kapak/kapı sayısı
1
Kilit sayısı
0
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
IK08 (darbe gerilim dayanımı)
Diğer
IK08

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890)
112 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
97 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890)
224 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
194 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890)
146 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890)
127 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
128 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
114 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890)
294 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890)
254 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
258 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
229 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.