Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119199
BP-MN-600/10/1,75

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Standarta uygun “maskeli” dağıtım panosu, GxYxD = 573 x 1000 x 175 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic boş mahfaza
Katalog Numarası
119199
EAN
4015081173365
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
1000 mm
Ürün Genişliği
573 mm
Ürün Ağırlığı
10.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-MN-600/10/1,75

Ek Bilgiler

Özellikler
Bağlanabilir
Elektromanyetik uyumluluk
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Metrik montaj

Teslimat Programı

Renk
Gri

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK07
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Technical data - mechanical

Kurulum tipi
Yere Kurulum Mümkün
Malzeme
Çelik
Konnektör deliği sayısı
0
Kapak/kapı sayısı
0
Kilit sayısı
0
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Dahili Derinlik
175 mm
Koruma sınıfı
IK07
Diğer

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
61 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
123 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
68 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
65 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
137 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
130 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.