Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119216
BPZ-TP-4

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 350mm yükseklik için uygun, kapı destek çubuğu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
119216
EAN
4015081173532
Ürün Uzunluğu/Derinliği
12 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.125 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-TP-4

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Şu yükseklik için uygun
460 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile

Ürün teknik özelliklerini aktar