Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119227
Model Kodu: BPZ-AS-1000

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Bölme G = 1000 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
119227
EAN
4015081173648
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
132 mm
Ürün Genişliği
910 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-AS-1000

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Delivery program

Renk
Gri
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
İlave ekipman

Technical Data - Mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/plastik
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar