Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Bölme G = 1200 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
119228
|
| EAN |
4015081173655
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
132 mm
|
| Ürün Genişliği |
1100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-AS-1200
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Konnektör / bölme parçası
|
| Renk |
Gri
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Malzeme |
Metal
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik plaka/plastik
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|