Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, YxG=500x600mm için, kör
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
119235
|
| EAN |
4015081173723
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
500 mm
|
| Ürün Genişliği |
520 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.75 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-600/500-BL
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Kablo girişi tipi |
Perde
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
Sıva üstü montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
600 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |