Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119244
BPZ-FP-1000/800-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, YxG=800x1000mm için, kör

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
119244
EAN
4015081173815
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
800 mm
Ürün Genişliği
920 mm
Ürün Ağırlığı
10 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-1000/800-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar