Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119248
BPZ-FP-400/800-BL-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, YxG=800x400mm için, kör, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
119248
EAN
4015081173853
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
800 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-400/800-BL-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar