Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, YxG=500x800mm için, kör, beyaz
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
119255
|
| EAN |
4015081173921
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
500 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-800/500-BL-W
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Kablo girişi tipi |
Perde
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj Gömme montaj |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |