Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119302
BPZ-USF-10

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. UP-3S için ayırma çerçevesi seti, Yükseklik 10

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
119302
EAN
4015081174393
Ürün Uzunluğu/Derinliği
68 mm
Ürün Yüksekliği
972 mm
Ürün Genişliği
131.5 mm
Ürün Ağırlığı
1.75 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-USF-10

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Uygulama
Gömme servis dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Dikey
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1060 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar