Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119307

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik ön plakalı montaj parçası YxG=649x400mm, 4-sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
119307
EAN
4015081174447
Ürün Uzunluğu/Derinliği
130 mm
Ürün Yüksekliği
649 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
4.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MES-400/7-ST

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Menteşeli çerçeve
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Sıra sayısı
4
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
649 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar