Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik ön plakalı montaj parçası YxG=949x400mm, 5 sıra
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
119308
|
| EAN |
4015081174454
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
130 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
949 mm
|
| Ürün Genişliği |
320 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
8.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MES-400/10-ST
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Menteşeli çerçeve
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
Sıva üstü montaj |
| Sıra sayısı |
5
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
1060 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
949 mm
|