Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119314
BPZ-MES-600/15-ST

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik ön plakalı montaj parçası YxG=1449x600mm, 7-sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
119314
EAN
4015081174515
Ürün Uzunluğu/Derinliği
130 mm
Ürün Yüksekliği
1449 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
14.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MES-600/15-ST

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Menteşeli çerçeve
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Sıra sayısı
7
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Şu yükseklik için uygun
1560 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1449 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar