Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik ön plakalı montaj parçası YxG=1649x800mm, 8 sıra
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
119320
|
| EAN |
4015081174577
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
130 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1649 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
18 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MES-800/17-ST
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Menteşeli çerçeve
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Sıra sayısı |
8
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1649 mm
|