Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119326
BPZ-MES-1000/20-ST

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik ön plakalı montaj parçası YxG=1949x1000mm, 9-sıra

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
119326
EAN
4015081174638
Ürün Uzunluğu/Derinliği
130 mm
Ürün Yüksekliği
1949 mm
Ürün Genişliği
920 mm
Ürün Ağırlığı
22 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MES-1000/20-ST

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Menteşeli çerçeve
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıra sayısı
9
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1949 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar