Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119723
Model Kodu: LS-11S-SW-ZB

Eaton Moeller® series LS Emniyet konum şalteri, 1 N/A + 1 N/K, Kapak: Siyah, +aktüatör ZB, yaylı klemens bağlantısı LS-11 S-SW-ZB

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series LS Emniyet konum şalteri
Katalog Numarası
119723
EAN
4015081176137
Ürün Uzunluğu/Derinliği
95 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
Katalog Notları
Yerleştirilen aktüatörle, N/O kontağı açıktır ve NC kontağı kapalıdır.
Model Kodu
LS-11S-SW-ZB

Aktuatör

Aktüatör tipi
Diğer

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Gerektiği gibi
Şok direnci
25 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.17 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 125 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Besleme frekansı
Maksimum 400 Hz, Contaklar

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Kablo girişi metrik
Mahfaza rengi
Siyah (Kapak)
Mahfaza malzemesi
Plastik
Özellikler
Zorlayarak açma
Snap-action kontak
Anahtar işlev tipi
Yavaş hareketli anahtar

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
NEMA Diğer
Çalışma frekansı
1800 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Emniyet konum şalterleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Tekrarlama doğruluğu
0,15 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
Şunun için uygun:
Emniyet fonksiyonları
Tip
Emniyet konum şalteri

Güvenlik

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
PH1, klemens vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0.5 - 1.5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0.5 - 1.5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015