Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120709
Model Kodu: BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/400

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Montaj seti IEC Bara mahfazası, MSW uygulaması için SASY 4 kutuplu GxY=400x300mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
120709
EAN
4015081185399
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
1.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/400

Additional information

Takılı:
Kapak
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj için
Şununla birlikte kullanılır
SASY

Delivery program

Uygulama
  • IEC bara mahfazası
  • Yan duvar montaj konfigürasyonu
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical Data - Electrical

Akım değeri - maks
400 A

Technical Data - Mechanical

Bara mesafesi
60 mm
Bara yüksekliği
30 mm
Bara konumu
Merkez, merkezi
Bara kalınlığı - maks
5 mm
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şu genişlik için uygun:
400 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar