Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120712
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/1000

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Montaj seti IEC Bara mahfazası, MSW uygulaması için SASY 4 kutuplu GxY=1000x300mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
120712
EAN
4015081185429
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
920 mm
Ürün Ağırlığı
2.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/1000

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj için
Şununla birlikte kullanılır
SASY

Teslimat Programı

Uygulama
  • IEC bara mahfazası
  • Yan duvar montaj konfigürasyonu
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
400 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
60 mm
Bara yüksekliği
30 mm
Bara konumu
Merkez, merkezi
Bara kalınlığı - maks
5 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Şu genişlik için uygun:
1000 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar