Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. MSW konfigürasyonu için SASY IEC bara mahfazası montaj kiti, 5 kutuplu, G x Y = 1200 x 450 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
120718
|
| EAN |
4015081185481
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
450 mm
|
| Ürün Genişliği |
1120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-5/1200
|
| Takılı: |
Kapak
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Tek montaj için
|
| Şununla birlikte kullanılır |
SASY
|
| Uygulama |
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Kutup Sayısı |
Beş kutuplu
|
| Akım değeri - maks |
400 A
|
| Bara mesafesi |
60 mm
|
| Bara yüksekliği |
30 mm
|
| Bara konumu |
Merkez, merkezi
|
| Bara kalınlığı - maks |
5 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|