Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120727
Model Kodu: BPZ-ASB/4

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Eklenti kartı için bölme, Y = 400 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
120727
EAN
4015081185573
Ürün Uzunluğu/Derinliği
185 mm
Ürün Yüksekliği
348 mm
Ürün Genişliği
81 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-ASB/4

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Konnektör / bölme parçası
Renk
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Malzeme
Metal
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
400 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Ürün teknik özelliklerini aktar