Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120730
Model Kodu: BPZ-ASB/12

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Eklenti kartı için bölme, Y = 1200 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
120730
EAN
4015081185603
Ürün Uzunluğu/Derinliği
185 mm
Ürün Yüksekliği
1148 mm
Ürün Genişliği
81 mm
Ürün Ağırlığı
3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-ASB/12

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Şu yükseklik için uygun
1260 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1200 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar