Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120733
BPZ-FPP-600/150-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Plastik parçalı ön plaka, YxG=150x600mm için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
120733
EAN
4015081185634
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FPP-600/150-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik plaka/plastik
Malzeme
Çelik plaka/plastik
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
150 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar