Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120744
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çoklu montaj için NZM1 dikey, 800 mm genişliğinde montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
120744
EAN
4015081185740
Ürün Uzunluğu/Derinliği
96 mm
Ürün Yüksekliği
160 mm
Ürün Genişliği
692 mm
Ürün Ağırlığı
2.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Çoklu montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM1

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar