Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120751
BPZ-NZM3-800-MH

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=300x800mm için montaj plakası + ön plaka, NZM3, yatay

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
120751
EAN
4015081185818
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM3-800-MH

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM3

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar