Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120767
BPZ-MT-MSW-400/400-1-A

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sayaç oluğu, MSW için sayaç plakasıyla monte edilmiş, YxG=400x400 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
120767
EAN
4015081185979
Ürün Uzunluğu/Derinliği
170 mm
Ürün Yüksekliği
404 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
2.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MT-MSW-400/400-1-A

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Montaj kiti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu yükseklik için uygun
400 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
400 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar