Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sayaç oluğu, MSW için sayaç plakasıyla monte edilmiş, YxG=425x400 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
120768
|
| EAN |
4015081185986
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
170 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
429 mm
|
| Ürün Genişliği |
320 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.75 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MT-MSW-400/425-1-A
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Montaj kiti
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Gömme montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
425 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
425 mm
|