Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120776
BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sayaç oluğu, MSW için sayaç plakasıyla monte edilmiş, YxG=425x1200 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
120776
EAN
4015081186068
Ürün Uzunluğu/Derinliği
170 mm
Ürün Yüksekliği
429 mm
Ürün Genişliği
1120 mm
Ürün Ağırlığı
5.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Montaj kiti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Şu yükseklik için uygun
425 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
425 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar