Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. ZVT DIN-ray kiti YxG=400x1000mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
120777
|
| EAN |
4015081186075
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
145 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
400 mm
|
| Ürün Genişliği |
430 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.9 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/400-2-A
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Diğer
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
Sıva üstü montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
400 mm
|