Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. ZVT DIN ray kiti YxG=425x1200 mm, 3-A
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
120782
|
| EAN |
4015081186129
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
145 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
425 mm
|
| Ürün Genişliği |
635 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-3-A
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Diğer
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj Gömme montaj |
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
425 mm
|