Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

120789
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=125x1000mm için ön plaka, 45 mm cihaz kesitli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
120789
EAN
4015081186198
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
125 mm
Ürün Genişliği
920 mm
Ürün Ağırlığı
1.13 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Ön plaka kesme boyutu
45 mm
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Modül alanı ünite sayısı (toplam)
46
Sıra sayısı
1
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
125 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar