Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=175x1000mm için ön plaka, 45 mm cihaz kesitli
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
120790
|
| EAN |
4015081186204
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
175 mm
|
| Ürün Genişliği |
920 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.59 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP/MSW-1000/175-45
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Ön plaka kesme boyutu |
45 mm
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
Sıva üstü montaj Dikili tip dağıtım panosu |
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Modül alanı ünite sayısı (toplam) |
46
|
| Sıra sayısı |
1
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
175 mm
|