Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

123498
IZMX16N4-V10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Fixed, Selective operation

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123498
EAN
4015081211036
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16N4-V10F

Teslimat Programı

Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.