Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

123567
IZMX16H4-U08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Fixed, Universal protection

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123567
EAN
4015081211722
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16H4-U08F

Teslimat Programı

Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
800 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.