Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 110-125 VAC/DC, 16
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
|
| Katalog Numarası |
184252
|
| EAN |
4015081784110
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.907 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-M16-110AD-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Uzaktan anahtarlama
|
| Kasa |
NF
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
INX16…
IZMX16… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kumanda gerilimi işletme aralığı |
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz) 0,85 - 1,1 x Us |
| 1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre |
3 s AC 50/60 Hz
3 s DC |
| Güç tüketimi |
150 W DC
280 VA AC 50/60 Hz |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
127 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
110 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
127 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
110 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
125 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
110 V
|
| Anma çalışma akımı |
2 A AC 50/60 Hz
1 A DC |
| Yol verme akımı değeri |
6 A AC 50/60 Hz, 5 A DC
|
| Gerilim Değeri |
120 V
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks |
3
|
| Şalter tahriki tipi |
Motor mekanizması
|