Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125049
OPTA2

Eaton SPX Output expansion 2RO(NO/NC) for variable frequency drive SVX and SPX

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPX output expansion
Catalog Number
125049
EAN
4015081226603
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14
Catalog Notes
The expansion module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTA2

Kontrol devresi

Output
2 Relay Outputs (NO/NC)
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
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015