Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SPX9000 Hız Kontrol Cihazları

SPX9000 hız kontrol cihazı; güvenilirliğin, hassasiyetin ve performansın gerekli olduğu zorlu uygulamalar için ideal seçimdir. Bu cihazların kullanım alanları, kaldırma ve taşıma ekipmanlarından kompresörlere ve tünel delme makinelerine kadar uzanmaktadır.  İşletilmeleri kolay olan bu cihazlar, kalıcı mıknatıslı motorların veya endüksiyon motorlarının güç verdiği karmaşık veya özel uygulamaları kontrol etmenin söz konusu olduğu durumlarda, ek proses gereksinimlerine uyum sağlayabilir. Sağlam tasarım, güç kaynağı bozulmalarına karşı etkin koruma sağlamaktadır. Ek olarak, gelişmiş motor sistemi ve etkin koruyucu özellikler, hem motorun hem de hız kontrol cihazının güvenli işletimini garanti etmektedir.

GENİŞ KAPSAMLI UYGULAMALAR
PM motorlarının hassas hız kontrolü
KONTROL SİSTEMİ
Son derece dinamik açık döngü ve kapalı döngü vektör kontrolleri
PERFORMANS ARALIĞI
0.75 kW/400 V ila 2 MW/690 V

Temel Özellikler

  • Plug-in modüller yoluyla I/O genişletme ( 3’ü bağımsız olarak atanabilen 5 yuva)
  • İsteğe bağlı fieldbus arayüzleri (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • PID kontrolü ve güç faktörü düzeltmesi (PFC)
  • Hem doğrudan hem de paralel devreler mevcuttur
  • 3 adede kadar farklı değeri aynı anda izlemek için çok monitörlü ekran
  • Gerilim artışı ve slip kompanzasyonu ile V/Hz kontrolü
  • 9 adede kadar kasa boyutuyla dâhili fren kıyıcı (kompakt tasarım)
  • İstek üzerine, 230 V sürümleri mevcuttur

Zorlu Uygulamalarda Çok Amaçlı Kullanım

SPX9000 hız kontrol cihazları; kaldırma veya taşıma ekipmanları ( kaldırma makineleri, vinçler ve asansörler), kompresörler ve yağ pompaları, parçalayıcılar, öğütücüler, karıştırıcılar ve sıkma aygıtları (ekstrüderler) ve ayrıca bobin makinesi, çözücü ve tünel delme makineleri gibi geniş çaplı uygulamalar için uygundur. Bu uygulamalar pozisyon kontrol uygulamalarını, çok motorlu sistemlerin senkronizasyonunu ve sargı sistemlerinin kontrol ve senkronizasyonunu içermektedir. Üstün işlemci performansı sayesinde SPX9000, hassas motor kontrolü sunmak için mutlak enkoder veya dairesel geri beslemeden faydalanmaktadır.

Güvenilir İşletim için Mükemmel Koruma

IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) ve IP00 koruma derecelerine sahip kompakt mahfazalar, ek güvenlik için entegre RFI filtresini ön plana çıkarmaktadır. Aşırı yüklü iki model ( % 110 ve % 150), uygulamalara acil durum esnasındaki duraklamaya karşı; entegre şok bobinleri ve EMC filtreleri ise olası bir güç kaynağı bozulmasına karşı etkili koruma sunmaktadır. FR6 modelinde fren kıyıcısı, mahfazaya entegre edilmiştir. 9000XDrive konfigürasyon yazılımını kullanın.

9000XDrive Konfigürasyon Yazılımı

9000XDrive yazılımıyla, konfigürasyon kolaydır. Kullanıcılar hız kontrol cihazlarının parametrelerini herrhangi bir cihaza yükleyebilir ve herhangi bir cihazdan indirebilir; ayrıca bu parametrelerde değişiklik yapabilir ve bu parametreleri herhangi bir sayıda cihaza depolayabilir. Bu parametreleri yazdırabilmek veya hız kontrol cihazının konfigürasyonuna karar vermek için bunları önceden ayarlanmış değerlerle karşılaştırmak da mümkündür. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar operatörlerin gerçek zamanlı değerlerin yanı sıra, referans değerlerini de ayarlamalarına; hız kontrol cihazına yol vermelerine, cihazı durdurmalarına ve sinyalleri izlemelerine olanak tanımaktadır. Bu değerlerin grafiksel olarak gösterilebilmesi konfigürasyon sürecini basileştirmektedir.

Eaton, Enerji Verimliliği ile İlgili Tüm Hususlarda Size Destek Verecektir

ErP Direktifi ve makine otomasyonunun daha da artan hacmi, en basit uygulamalarda dahi hız ayarlı yol vericilere olan talebi artırmaktadır. ERP Direktifiyle olan uyum sizin için ne anlama gelmektedir? Uygulamalarınızdaki enerji verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? Eaton’ın enerji verimliliği uzmanları tarafından hazırlanan internet yayınlarının yanı sıra, kapsamlı teknik bültenlerimiz ve broşürlerimizde bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015