ErP Direktifi hakkındaki teknik belgemizi inceleyin
(EC) 640/2009 Yönetmeliği’nin kapsamının elektrikli motorların çevre dostu tasarımı bazında genişletilmesiyle IE3 ve IE4 motorların kullanımı belirli uygulama alanlarında daha da önemli hale gelmiştir: Bu süreç, 1 Temmuz 2021 ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde iki adımda gerçekleşmiştir. Ayrıca, bu direktifin kapsamı genişletildi. Bu gereklilikleri hayata kolayca nasıl geçirebileceğinizi ve sürücü sistemindeki enerji verimliliğini başarılı bir şekilde artırmak için nasıl kullanabileceğinizi bu teknik bültenimizde açıklıyoruz.
ErP kılavuz ilkeleri ve yönetmeliklerine dair eğitimlerimizi keşfedin. Bu direktifin kapsamına giren motorlara dair temel prensipleri keşfedin ve enerji verimliliğiyle ilgili dünya genelindeki yönetmelikler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Makine imalatına dair pek çok konuda, sorularınızın cevabını burada bulacaksınız.
IE4 motorların DG1 sürücülerle kombinasyonu tesisin enerji maliyetlerini % 15 oranında azaltmamızı sağladı. Her bir sürücünün yılda ortalama 5.000 çalıştığını düşündüğümüzde, bu büyük bir tasarruf anlamına gelir.
Su Tesisi Pompa İstasyonu % 15 Tasarruf Sağlıyor
Almanya’nın güneyindeki bir pompa istasyonu, toplam sahip olma maliyetini azaltmaya ihtiyaç duyuyordu. Eaton’ın iş ortağı Aquatech, bu amaçla, tesis içinde enerji verimli motorlar ve PowerXL DG1 hız ayarlı yolvericileri kullanmaya karar verdi. Böylece, enerji tüketimi % 15 oranında azaldı ve alandan ve bakım masraflarından da tasarruf sağlandı.
Makine imalatçıları ve panel üreticileri hakkındaki haber bültenimize abone olun. Değişmekten olan yönetmelikler ve günlük işlerinizi kolaylaştıran ve işinizi büyütmenize yardımcı olan yeni teknoloji ve servisler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bağlantıda kalın.
Kendi Çözümünüzü Yaratın
Eaton'ın farklı uygulamalar için motorları, fanları, elektrikli ve hidrolik pompaları kontrol etmek için hangi çözümleri sunduğunu öğrenin. Verileri programlanabilir lojik kontrolöre ve buradan da buluta iletmek için hangi çözümleri sunduğumuzu keşfedin.
Makinelerin kontrolü, işletimi ve performansının yanı sıra enerji verimliliğini optimize ederken, güvenlikten de asla ödün vermeyin.