PowerXLTM DC1 hız kontrol cihazı küçük boyutu ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ön plana çıkmaktadır. DC1; fanlar, pompalar ve konveyörler gibi standart uygulamalarda kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Ek parametreler ve fonksiyonelliklerin etkinleştirilmesi sayesinde DC1, IE4 (Süper Premium Verimliliğe sahip) motorları da içeren uygulamaları da kapsamaktadır. Hızlı ve basit şekilde devreye alınmaları sayesinde, DC1 sürücüleri seri üretim için son derece uygundur. DC1, kullanılabilir pek çok şebeke gerilimi sayesinde ve 0.37 kW ila 22 kW performans aralığıyla, maksimum esneklik sunmaktadır.
Enerji Verimli Uygulamalar için DA1 Gelişmiş Hız Kontrol Cihazları ve DC1 Kompakt Hız Kontrol Cihazları
Karşılaştırma aracında bulunabilecek maksimum öğe sayısı dörttür.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Panoya kopyalandı
Karşılaştırma aracını kullanmak için minimum iki öğe gereklidir.
Sorry, we can't get that information right now.
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.