Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PowerXL DE1 Hız Ayarlı Yol Vericiler

PowerXL DE1, temel uygulamalar için hız kontrol cihazı ve gelişmiş motor korumasına ihtiyaç duyan pano üreticileri ve MOEM’ler için pratik ve güvenilir bir seçenektir. DE1, yalnızca 14 temel parametre, isteğe bağlı SmartWire-DT bağlantısı ve kullanıcı dostu yapılandırma modülü sayesinde basit bir kurulum ve devreye alma sürecine sahiptir. DE1, tasarımı basitleştiren ve sistemin kurulum ile devreye alma süresini azaltan yenilikçi bir çözüm sunar.

EZBER BOZAN TASARIM
Devreye alma esnasında zamandan %70’e kadar tasarruf sağlayın
KOLAY PARAMETRE AYARLAMA
Yalnızca Bir Tornavida ile Mümkün
AÇTIRMASIZ TASARIM
Maksimum makine kullanılabilirliği

Temel Özellikler

  • Değişken motor hızları
  • Konfigürasyona gerek olmadan, ambalajından çıktığı gibi devreye alma
  • Maksimum makine kullanılabilirliği için hatadan dolayı açmayan tasarım
  • Motor yol vericinin kolay kullanımı ve montajı
  • Gömülü haberleşme - Modbus RTU ve CANopen
  • PROFINET, EtherNet/IP ve SmartWire-DT üzerinden opsiyonel haberleşme 

Tornavida ile Kolay Konfigürasyon

Kullanıma hazır devreye alma özelliği sayesinde kullanıcılar, herhangi bir ek yapılandırma yapmadan cihazı çalıştırabilir. Kullanıcılar, ayrıca motor koruması ve terminal modu gibi temel parametreleri farklı uygulamalara göre ayarlamak için isteğe bağlı takılabilir bir araçtan yararlanabilir. Bunun için gereken tek araç, bir tornavida.

SmartWire-DT Bağlantısı Sayesinde Proseslerinizi Basitleştirin

Hız ayarlı yol vericilerimiz, SmartWire-DT arayüzü ile birlikte opsiyonel olarak sunulur. Akıllı haberleşme sistemimiz, PLC üzerinde herhangi bir I/O katmanına ihtiyaç duymadan modernleştirilmiş yapıların hızlı şekilde planlamanıza ve uygulamanıza olanak tanır. Veri şeffaflığı, sisteminizin teşhis ve bakım işlemlerini kolaylaştırarak kablolama, test ve devreye alma için gereken süreyi azaltır.
eaton-de1-profinet-communication

Fieldbus Üzerinden Haberleşme Kritik Öneme Sahiptir

XC300 PLC, mevcut otomasyon çözümlerine sorunsuz şekilde entegre edilebilir ve Endüstri 4.0 tabanlı yeni, inovatif makine ve sistem konseptleri oluşturmanıza olanak tanır.

  • Takılabilir opsiyon modülleri sayesinde PROFINET, ve Ethernet/IP gibi farklı ağ protokollerine bağlanabilir.
  • Ek şalterlere ihtiyaç duymadan hat yapısı kurmanızı sağlayan çift portlu bir arayüze sahiptir.
  • Ethernet tabanlı ağlar üzerinden ekipmanınıza uzaktan erişmenizi, tanılama yapmanızı ve bakım işlemlerini yürütmenizi sağlar. Böylece zamandan ve kaynaklardan tasarruf edersiniz.
  • Yerleşik Modbus RTU ve CANopen arayüzleri sayesinde bu uygun maliyetli ağ seçeneklerine bağlanabilirsiniz.
  • Otomasyon çözümlerinizi tasarlarken ve çalıştırırken esneklik ve verimlilik sunar.

Enerji Gereksinimlerinin Hızlı ve Kolay bir Şekilde Tanımlanması

Energy Savings Estimator, uygulamanızın enerji tüketimini tahmin etmenize yardımcı olan bir araçtır. Bu aracı kullanarak potansiyel maliyet ve enerji tasarrufunuzu hesaplayabilirsiniz. Ayrıca sonuçları grafikler, çizelgeler ve tablolar gibi farklı formatlarda görüntülemenize olanak tanır.

PowerXL DE1 Hız Ayarlı Yol Vericiler

Hız ayarlı yol vericinin ve motor yol vericinin faydaları tek bir cihazda buluşuyor.

PowerXL Hız Kontrol Cihazları için Aksesuarlar

PowerXL hız kontrol cihazlarımız için tasarlanmış çeşitli aksesuarlar sunuyoruz. Bu aksesuarlar arasında hat reaktörleri, yük reaktörleri, sinüs filtreleri ve frenleme dirençleri yer almaktadır. Bu komponentler, sisteminizi özelleştirmenize ve farklı elektromanyetik uyumluluk ortamlarına ve hat tarafında çalışma koşullarına uyum sağlamanıza olanak tanır.

Eaton, enerji verimliliği ile ilgili tüm hususlarda size destek verecektir.

ErP Direktifi ve makine otomasyonunun daha da artan hacmi, en basit uygulamalarda dahi hız ayarlı yol vericilere olan talebi artırmaktadır. ErP Direktifi’yle olan uyum sizin için ne anlama geliyor? Uygulamalarınızdaki enerji verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? Eaton’ın enerji verimliliği uzmanları tarafından hazırlanan internet yayınlarının yanı sıra, kapsamlı teknik bültenlerimiz ve broşürlerimizde bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close