Belgeyi İndir () / 20
Hız Kontrol Cihazları

PowerXL DA1 Gelişmiş Hız Kontrol Cihazları

DA1, hıza ve torka bağlı zorlu uygulamalar için ideal bir sürücüdür. Eaton’ın PowerXLTM ürün ailesi motor kontrolü ve modülerlik bakımından üstün performans sunar. Genişletilmiş performans aralığı (250kW’a kadar) ve yüksek koruma derecesi (IP66) sayesinde, DA1 geniş çaplı uygulamalarda kullanılabilmektedir. Entegre EMC filtresi, frenleme transistörü, dâhili ModBus RTU ve CANopen protokolleri sayesinde DA1, pek çok uygulamada kullanıma ambalajından çıkar çıkmaz hazırdır. Müşteriye özel düzenlemeler ise maksimum esnekliğe olanak tanıyan entegre fonksiyon bloğu editörü sayesinde mümkün kılınmıştır.  

AŞIRI YÜKE KARŞI YÜKSEK DİRENÇ
0 hızda % 200 tork
YÜKSEK VERİMLİ MOTORLARIN KONTROLÜ
IE4’e hazır
Şebeke kontaktörüne gerek yoktur
Kontaktörsüz Yapı

Temel Özellikler

  • Yüksek aşırı yük direnci : 60 saniye boyunca %150, 4 saniye boyunca %175
  • DrivesConnect konfigürasyon yazılımıyla PLC fonksiyonelliği
  • Yaygın tüm haberleşme protokollerine bağlanma imkânı (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • I/O uzatma modülleri
  • Safe Torque Off ( STO, SIL, 2/PL-d) fonksiyonu
  • Uluslararası standartlara uygundur (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, UkrSEPRO)

Zorlu Uygulamalarda Esnek Kullanım

DA1 hız kontrol cihazının standart versiyonu, neredeyse her uygulama için idealdir. Bu cihazlar, güçlü vektör modunda yüksek yol verme torkları ve STO fonksiyonelliği sayesinde güvenli çalışmaları ile ön plana çıkmakta; vinçlerde, toza veya kirlenmeye sıklıkla maruz kalan tesisatlarda ve hatta denizcilik uygulamalarında kullanılabilmektedir.

IE4’e Kadar Tüm Motorlar için Hız Kontrol Cihazları

PowerXL DA1, en yüksek verimlilik sınıfı IE4’e kadar olan motorları kontrol etmek için kullanılabilmektedir. Bu motorlar; standart endüksiyon motorları, üç fazlı asenkron motorları, kalıcı manyetik motorları, fırçasız DC motorları ve asenkron relüktans motorları içermektedir.

DrivesConnect ile Gelen PLC Fonksiyonelliği

DA1 hız kontrol cihazıyla birlikte kullanıldığında, drivesConnect konfigürasyon aracının fonksiyon blok düzelticisi yoluyla PLC programlanmasının simülasyonu ve uygulama seçeneği mevcuttur. Birbirinden bağımsız lojik bağlantılar, örneğin zaman bağımlılığı ile ilgili olanlar, PLC fonksiyonelliği ile ayarlanabilmektedir. Simülasyon özelliğiyle, herhangi bir geçersiz fonksiyon bloğu anında düzeltilebilmektedir. Bu da, proses dahilindeki ek donanım masraflarını kısarak, hız kontrol cihazlarının herhangi bir uygulamaya uyarlanabilir hale gelmelerini mümkün kılmaktadır.

PowerXL Hız Kontrol Cihazları DC1 ve DA1

Enerji Verimliliği Uygulamaları için DA1 Gelişmiş Hız Kontrol Cihazları ve DC1 Kompakt Hız Kontrol Cihazları

Eaton, Enerji Verimliliği ile İlgili Tüm Hususlarda Size Destek Verecektir

ErP Direktifi ve makine otomasyonunun daha da artan hacmi sayesinde, en basit uygulamalarda dahi hız ayarlı yol vericilere olan talep artmaktadır. ERP Direktifiyle olan uyum sizin için ne anlama gelmektedir? Uygulamalarınızdaki enerji verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? Eaton’ın enerji verimliliği uzmanları tarafından hazırlanan internet yayınlarının yanı sıra, kapsamlı teknik bültenlerimiz ve broşürlerimizde bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015