Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

125067
OPTC2

Eaton SPX Field bus module Modbus RS485 with screw terminals for variable frequency drive SVX and SPX

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125067
EAN
4015081226788
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E134360
UL
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTC2

Haberleşme

Protocol
Modbus RS485

Tasarım Doğrulaması
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
Genel Bilgiler

Connection type
Screw terminals
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015