Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125072
OPTC8

Eaton SPX Field bus module Modbus RS485 with socket SUB-D 9-pole for variable frequency drive SVX and SPX

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125072
EAN
4015081226832
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL File No.: E134360
CE
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTC8

Haberleşme

Protocol
Modbus RS485
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
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015