Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125079
OPTD3

Eaton SPX RS232 adapter can be plugged into variable frequency drive SPX

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPX RS232 adapter
Catalog Number
125079
EAN
4015081226900
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Catalog Notes
The expansion module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTD3

Tasarım Doğrulaması
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
Genel Bilgiler

Connection
RS232 adapter
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015