Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125611
SYS-2M

Eaton SPX Fiber optic cable (pair), 2m (For SPX drives when using OPT-D1 or OPT-D2)

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton SPX cable
Catalog Number
125611
EAN
4015081232178
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Glass fiber duplex
Model Code
SYS-2M

Haberleşme

Protocol
System bus
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
Connection
Connection between frequency inverters
Connection type
Plug-in connection
Product Category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015