Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125959

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, +ek kırmızı kol, boyut 1, NA tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
Katalog Numarası
125959
EAN
4015081235650
Ürün Uzunluğu/Derinliği
380 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
0.683 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
NFPA79
UL489
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL508A
Model Kodu
NZM1-XHB-DAR-NA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Anahtarın acil kapatma cihazı olarak kullanılması için pano kapağına monte edilen kırmızı döner kurma kolu ile.
Takılı:
NFPA79 ve UL508A Bölüm 2 gereğince "Kasıtlı İşlem" çalıştırmalı şalter üzerinde eklenebilir döner kurma kolu
400 mm montaj derinliği için NZM1/2-XV4 uzatma şaftı
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Uzatma mili
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Acil durdurma
Tip
Ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Kırmızı
Kapak/kapı tipi
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit
Devreye alınmış kapı kilidi ile. AÇIK, KAPALI, veya AÇTIRMA konumunda açılamaz. Yalnızca SIFIRLAMADA açılabilir.
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
I konumunda da değiştirilebilir
Şalter 0 konumundayken kilitlenebilir
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.