Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

133101
DVZ150-250-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Silindirik kapak bağlantı elemanları, uzun

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci kapatma elemanı
Katalog Numarası
133101
EAN
4015081299645
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
26 mm
Ürün Genişliği
26 mm
Ürün Ağırlığı
0.03 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DVZ150-250-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ci mahfazası için silindir kilitli kapak bağlantı elemanları
Diğer Özellikler
  • Sızdırmazlık için en az DV125-CI veya DV150-250-CI standart kapak bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
  • Silindir kilit ile çapraz kilitlenebilir kapak bağlantı elemanları, ortak kilit mekanizması ve anahtar
Şununla birlikte kullanılır
CI44…: maks. 4 kapalı
CI48…: maks. 4 kapalı
CI45…: maks. 4 kapalı
CI23…: maks. 4 kapalı
CI43…: maks. 4 kapalı
Temel mahfazalar
xEnergy Safety Ci
Temel mahfazalar için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Ci mahfazası için silindir kilitli kapak bağlantı elemanları
Model
Diğer
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar