Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

133103
LC-DBIT5-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kilit, + parafudr (SPD) için giriş parçası, Çift koğuşlu kilitler için 5 mm anahtar

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kilitleme sistemi
Katalog Numarası
133103
EAN
4015081299669
Ürün Uzunluğu/Derinliği
39 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.129 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
LC-DBIT5-CS

Ek Bilgiler

Takılı:
5 mm çift koğuş anahtarı
Diğer Özellikler
  • Yüksek kaliteli, darbeye dayanıklı, basınçlı döküm çinkodan yapılmış kilit etiketi
  • Metal kilit ve mandallar
  • Metal kilitli somun, çentikli
  • Standart mandallarla uyumlu
Şununla birlikte kullanılır
Standartlaştırılmış kapı kesitleri için 22,5 × 20,4 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapatma ve kilitleme sistemleri
Üniversal kilitler
Tip
Genel pano aksesuarı

Technical data - mechanical

Kapanış tipi
Çift bit
Kulp tipi
Diğer
Yüzey kaplaması
Tozlu gri RAL 7037, toz kaplamalı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.