Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

133105
PHZ-A-COMP

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kilitlenme, silindir kilit için, komple set

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kilitleme sistemi
Katalog Numarası
133105
EAN
4015081299683
Ürün Uzunluğu/Derinliği
84 mm
Ürün Yüksekliği
72 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.309 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
PHZ-A-COMP

Ek Bilgiler

Takılı:
Mandal
Fonksiyonlar
Standart silindir kilitler için döner kol
Diğer Özellikler
  • Komple kit
  • dâhili kilitli gösterge ile
  • Silindir kilitleri ayrıca sipariş edin
  • Tüm evrensel kilitler (LC-…) için uygundur
  • Yüksek dereceli, darbeye dayanıklı, basınçlı döküm çinkodan yapılmış kol
Şununla birlikte kullanılır
Standartlaştırılmış kapı kesitleri için 22,5 × 20,4 mm
Silindir kilit

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapatma ve kilitleme sistemleri
Konforlu döner kulplar
Tip
Genel pano aksesuarı

Technical data - mechanical

Kapanış tipi
Silindir
Kulp tipi
Dönüş kurma kolu
Yüzey kaplaması
Tozlu gri RAL 7037, toz kaplamalı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.